1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Tryksensorer til homogeniseringsmaskiner

Tryksensorer til homogeniseringsmaskiner

Højtryksbestandighed og højt sprængningstryk på grund af en robust trykmålecelle i et kompakt design med måleområder på 250, 400 og 600 bar

  • Procesforbindelser specielt til homogeniseringsmaskiner
  • Nyeste membran paknings teknologi
  • Højtryksbestandighed og højt sprængningstryk
  • Måleområde på 250, 400 og 600 bar
  • Kompakt design til begrænsede pladsforhold

Højeste funktionalitet
Tryksensorerne til homogeniseringsmaskiner blevet opdateret og er nu udstyret med IO-Link, koblingsudgang, skalerbar analog udgang, et ekstra trykområde og større ydeevne samt et nyt hus. De har også en indstilling med 3 trykknapper, 2-farvet display samt klart synlige koblingspunkt-lysdioder. I homogeniseringsmaskiner oplever du ofte høje trykpeaks, som kan beskadige tryksensorerne. De nye sensorer er udstyret med ekstremt robuste membranpakninger og er blevet testet med succes ved 1,2 gange det nominelle tryk og 60 millioner cyklusser.