Fleksibel tilpasning til anvendelse med en individuelt justerbar sensor selv i våde omgivelser
Alsidig sensor til alle anvendelser
De nye multifarvede berøringssensorer fra ifm giver mulighed for fleksibel tilpasning til din anvendelse. Tidligere krævedes der mange forskellige sensorer, men i dag er en enkelt justerbar sensor tilstrækkelig. NO/NC-funktionen eller farverne til forskellige driftstilstande kan indstilles på få sekunder. Herudover kan dynamisk, statisk eller bistabil tilkobling af sensoren vælges.
Kan tilpasses miljøet
Den justerbar følsomhed giver mulighed for brug i meget våde omgivelser eller aktivering med handsker. Den implementerede forsinkelsestid forhindrer utilsigtet tilkobling af en sensor. Alle indstillinger forbliver gemt, selvom sensoren bruges uden IO-Link. Sensoren tæller også koblingscyklusserne for kravsorienteret vedligeholdelse af maskinen.