1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Identifikations systemer
  4. Kraftig og brugervenlig multicode-læser

Kraftig og brugervenlig multicode-læser

Driftssikker og hurtig identificering af 1D og 2D koder, selv under vanskelige forhold - industrielt kompatibel takket være det trykstøbte hus

  • Robust, industrielt trykstøbt hus
  • Programmering ved hjælp af en knap og konfiguration via smartphone-app
  • Omfattende funktionalitet: integreret ifm hukommelseskort, polariseringsfilter, automatisk fokus
  • Integreret feltbus-interfaces
  • Prisbelønnet Vision Assistant-software til konfiguration

Kraffuld detektering
Den nye multicode-læser detekterer 1D- og 2D-koder pålideligt. Den sikrer pålidelig identifikation selv under vanskelige forhold, f.eks. i tilfælde af skiftende udefra kommende lys eller skinnende overflader. Adskillige forskellige koder i ét eller flere billeder kan evalueres inden for få millisekunder.

Hurtig opsætning ved hjælp af trykknap
Simple anvendelser med en kode per billede kan hurtigt indstilles ved hjælp af teach-knap. Det sparer tid og penge. Den forudindstillede enhedskonfiguration kan ændres ved hjælp af en brugervenlig smartphone-app.

Vision Assistant software
Til komplekse identifikationsopgaver kan multicode-læseren konfigureres ved hjælp af det prisbelønnede Vision Assistant software. Den intuitive navigation og visualiseringen hjælper dig med at bevare overblikket.

Effektive features

Teach-knap
Et højdepunkt ved sensoren er den simple programmering med én knap. Efter et tryk på teach-knappen justerer brugeren multicode-læseren til koden ved hjælp af en lasermarkering. Fokusering, belysningsindstilling og detektering af kodetypen udføres automatisk af sensoren. Efter få sekunder er sensoren klar til brug.

Konfiguration ved hjælp af smartphone app
Til den grundlæggende konfiguration af enheden står der en smartphone app (iOS, Android) til rådighed. Her kan brugeren f.eks. definere trigger eller IP-adresse. På basis af disse indstillinger genereres der en Data Matrix-kode på smart phone-displayet. Når denne kode holdes i multicode-læserens synsfelt overføres konfigurationen automatisk.

Vision Assistant
Til komplekse identifikationsopgaver kan multicode-læseren konfigureres ved hjælp af det prisbelønnede Vision Assistant software. For eksempel registrerer auto-find-funktionen mange forskellige koder i et billede. Brugeren kan nemt tilknytte disse koder i Vision Assistant. Takket være forskellige logiske funktioner kan sensoren programmeres til sekventiel styring. En kostbar evalueringsenhed er ikke nødvendig. Et live-billede og omfattende visualisering af alle indstillinger giver et optimalt overblik.

ifm-USB nøgle
Enheden er udstyret med et ifm-hukommelseskort, der kan udskiftes. Her kan der gemmes eller indlæses komplette konfigurationer af multicode-læseren. Det gør det nemt at udskifte enheden og at opsætte flere enheder til den samme anvendelse.

Polariseringsfilter
Den integrerede valgfrie belysning med polariseringsfilter sikrer tilstrækkelig kontrast til at koderne kan læses uden problemer, selv ved skinnende overflader som f.eks. metal.

Leder du efter smartphone appen?

Denne QR kode fører hen til Android appen

Denne QR kode fører hen til iOS appen