Stærk RFID til lange afstande med integreret web til konfiguration, diagnose og overvågning
Stærk RFID til produktionsprocessen
De kompakte enheder i DTE60x serien er ideelle til lange skrive- / læseafstande. Takket være de nye optimerede opsætninger kan store datamængder læses og skrives på meget kort tid. Det sparer værdifuld tid på typiske anvendelser som f.eks. produktsporing i produktionsprocessen eller opbevaring af produktionsdata eller kvalitetsparametre. De nye kompakte DTE60x enheder simplificerer installation, da antennen, evalueringsenheden og fieldbus-interfacet er integreret i et kompakt, industrielt kompatibelt hus.
Fordele ved ifm’s HF RFID løsning:
Nem integration
Der er hurtig og nem dataadgang til RFID enheden via funktionsblokke samt direkte via styreenhedens procesbillede. Der leveres funktionsblokke til standard-styreenheder, f.eks. fra Siemens, Schneider, Allen Bradley eller Omron.
Integreret webserver
Læse-/skrive-enhederne har en integreret webserver. Brugere kan logge ind via en HTTP-adresse for at få fuld adgang til enheden.
Industriel kompatibel
Det robuste design med kapslingsklasse IP 67 tillader brug i barske industrielle omgivelser.
Ekstra digitale input
Enheden har to ekstra digitale input og output, f.eks. til styring af et lystårn.
Status-lysdioder
Et 5-cifret lysdiode-bjælkediagramdisplay viser RSSI værdien (signalstyrke) for at visualisere taggens afstand.
Versioner med forskellige interfaces
DTE604 med TCP/IP
Den kompakte RFID enhed er ideel til direkte tilslutning til PC’er, industrielle PC’er eller PLC’er, som ikke har noget standardiseret fieldbus-interface.
DTE601 med PROFINET
Denne enhed er specielt beregnet til kunder med en Siemens plc.
DTE602 med EtherNet/IP
Denne version er optimeret til plc fra Schneider Electric eller Rockwell Automation.
Alle enheder har en integreret kontakt til direkte tilslutning af yderligere enheder.