Decentraliseret IO-Link indgangsmodul til feltanvendelser - for første gang også til hygiejniske områder
Decentraliseret samling af digitale signaler via IO-Linket
De nye IO-Link indgangsmoduler til feltanvendelse giver mulighed for at tilføje op til 20 digitale indgange til IO-Link masters nemt og økonomisk. Ved at aktivere digitale indgangsfiltre som f.eks. undertrykke, holde eller invertere kan indgangssignalerne nemt optimeres.
Anvendelsesområder
Modulet fås i to design: Det orange feltmodul fra kølemiddelserien er modstandsdygtig over for olier og kølemidler og velegnet til generelle industrielle anvendelser. Det grå modul egner sig ideelt til hygiejne- og levnedsmiddelområdet på grund af det materiale, der anvendes til huset. Det har den høje beskyttelsesgrad IP 68 / IP 69K.
Feltmoduler med IO-Link forbindelse
Der kan tilsluttes op til 20 konventionelle sensorer til disse moduler. IO-Link overfører signalerne til enhver IO-link master / PLC via et M12 kabel uden kappe. En særlig egenskab ved modulerne er forbehandlingen af indgangssignalerne via forskellige filtre, før de sendes videre til IO-Linket. De følgende filtre står til rådighed: Debouncing (undertrykkele af støjsignaler), stretching (længere signaler), inverting. Det giver mulighed for en pålidelig detektering af signaler med en minimumlængde på 1,5 ms. Modulets decentrale position reducerer ledningsføringsomkostningerne og kræver ingen kompleks ledningsføring. I modsætning til bussystemer kræver IO-Link ikke nogen konfiguration eller adressering. Det forenkler installationen. Ben 2 og 4 på hvert M12 stik er konfigureret som binære indgange. Det betyder, at dobbeltsensorer, normalt lukkede eller åbne, kan tilsluttes uden problemer. Indgangene har fuld overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse.