Driftssikker detektering af slutpositioner ved hjælp af øgede tasteafstande selv under de mest barske forhold ved temperaturer op til 100 C
Helmetalsensorer
Alle steder, hvor sensorer skal klare barske driftsbetingelser, er helmetalsensorer det rigtige valg. Selv temperaturer op til 100 C påvirker ikke den driftssikre slutpositionsregistrering. Det førsteklasses hus i rustfrit stål giver i kombination med ecolink tilslutningsstikket mulighed for permanent brug, selv når det er i kontakt med rengøringsmidler og fugt. Øgede tasteafstande garanterer pålidelig detektering og giver tilstrækkelig driftsreserve. De kompakte mål og muligheden for at montere sensorer af den samme type direkte ved siden af hinanden giver mulighed for permanent og pålidelig slutpositionsregistrering selv i meget små rum.