- Startside
- Produktnyheder
- Proces sensorer
- Hurtig visning af procesværdier
Hurtig visning af procesværdier

Mere gennemsigtighed på fabrikken og on-site service information
- Visualisering af alle procesværdier fra alle sensorer som er forbundet til IO-Link masteren
- Automatisk søgning af procesværdierne – plug & play
- Din foretrukne visualisering af fire procesværdier kan indstilles.
- Indstilling af IP adresserne på IO-Link masteren
- Understøtter IO-Link mastere fra ifm med 4 og 8 porte
Hurtig visning af procesværdier
Displayet er et fremragende valg til visning af procesværdier for sensorer som ikke har et display eller som er vanskeligt tilgængelige eller ikke synlige efter installationen. Det betyder at ideelle målepunkter kan benyttes uafhængigt af visualisationen.
Plug & play
E30443 IO-Link master display tilsluttes ganske enkelt til en IO-Link master med enten 4 eller 8 porte. Displayet identificerer hvilke sensorer som er forbundet med den samme master og indikerer automatisk den primære procesværdi fra de første fire porte. Hver sensor og dens procesværdier kan individuelt visualiseres ved tryk på en knap. Det er muligt at opsætte en favorit opsætning med de ønskede proces værdier. I tillæg til dette kan brugeren nemt og pålideligt konfigurere displayet og IP adressen på masteren.