1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Særlige tryksensorer til vandbaserede medier

Særlige tryksensorer til vandbaserede medier

Egner sig ideelt til materialer, der er i kontakt med mediet som f.eks. keramik, EPDM og rustfrit stål (høj kvalitet) samt robust keramisk målecelle

  • Materialer i kontakt med mediet: keramik, EPDM og rustfrit stål af høj kvalitet
  • DNV-GL godkendelse til maritim anvendelse
  • Robust keramiske målecelle
  • Roterbar procestilslutning
  • Programmerbart rødt/grønt display

Anvendelsesområder
På grundlag af de gennemtestede tryksensorer, præsenterer ifm en version til særlige anvendelser. Den nye PE2 familie af tryksensorer egner sig perfekt til vandbaserede medier takket være materialerne, der anvendes til deres medieberørende dele (keramik, EPDM, rustfrit stål). Andre anvendelsesområder er ammoniakkredsløb i køleteknik og overvågning af rengøringsmidler og andre sekundære processer i levnedsmiddelindustrien. PE2 familien egner sig ikke til olier og oliebaserede medier på grund af EPDM-celletætningen.

Robust målecelle
Den keramiske målecelle sikrer fremragende overbelastningsbeskyttelse også i tilfælde af kavitation og en høj mediebestandighed.