- Startside
- Produktnyheder
- Positions sensorer
- C-slot cylindersensorer med robust fastgørelse
C-slot cylindersensorer med robust fastgørelse

Sensor, der er nem at installere, elektronisk GMR-celle med lang levetid – flugtende indbygning
- Sensor til nem montering i C-slots
- Robust fastgørelse ved enden af huset, der sikrer stærk kabeltrækaflastning
- Tilslutnings- og koblingsudgangsvarianter til enhver anvendelse
- Elektronisk GMR-målecelle, der sikrer lang levetid
- Fås nu også som en 2-leder version til PNP eller NPN PLC’er
Flugtende i C-slot
Cylindersensoren kan bruges til den almindelige C-slot som til SMC. Dens højde på kun 5 mm giver mulighed for integreret montering. Særligt denne cylinderleverandør kræver slot-montering og, tit, 2-leder forbindelse.
Lang levetid
Sensorerne fungerer uden kontakt og uden slid. De har en meget længere levetid end almindelige reed-kontakter. Sensoren registrerer med GMR cellen (giant magneto resistive) magneten på stemplet gennem cylinderens aluminiumvæg. Herved spares bekostelige reparationer og nedetider.