Kompakt RFID-skrive- / læseenhed med integreret RFID-HF-antenne, analyse og CANopen-interface til pålidelig identifikation af ID-tags
Let installation og anvendelse
RFID-skrive- / læseenheden DTC510 benytter ikke ekstern evalueringsenhed. Ved denne enhed er RFID-HF-antenne, elektronik og CANopen-interface integreret i et kompakt hus. Dette simplificerer kabelføringen. Den medfølgende EDS-fil giver en hurtig og enkel integration til overordnede plc systemer med CANopen-master. Den aktive antenne flade kan monteres til aftastning i fem positioner Dermed er der ingen begrænsninger for den mekaniske indbygning. Typiske applikationer er tracking af produkter, materialeflow samt sporbarhed. Derudover tillader den robuste konstruktion med beskyttelsesklasse IP 67 og IP 69K anvendelsen direkte i et udfordrende industrielt miljø.
Applikationseksempler
Tracking af produkter
I produktionsstyringen kan DTC510 f.eks. lagre nummeret på emneholderen på ID-taggene. Dermed sikres det, at det rigtige produkt er på det rigtige sted på det rette tidspunkt.
Materialeflow kontrol
RFID-systemet kan let konstatere, om det rigtige materiale er til rådighed på det rigtige sted på det rette tidspunkt i den ønskede mængde og kvalitet.
Sporbarhed
Dette er et vigtigt instrument til styring og optimering af produktionen. RFID og DTC510 leverer dataene, der sendes til en controller eller en database.