1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Nøjagtig berøringsfri temperaturmåling

Nøjagtig berøringsfri temperaturmåling

Infrarød-temperatursensor med IO-link og integreret LED-pilotlys til justering og kontrol

  • IO-link, analog udgang 4...20 mA og digitaludgang, frit programmerbar
  • Emissionsgraden for måleobjektet kan indstilles på sensoren eller via IO-link
  • Ridsefaste præcisionslinser til minimal følsomhed over for spredt lys
  • LED-pilotlys til justering og kontrol
  • Simulationsfunktion: Udløses på sensoren eller via eksternt styresignal

Berøringsfri temperaturmåling
Til nøjagtig temperaturmåling af særdeles varme eller svært tilgængelige objekter, f.eks. i stål-, plast- eller glasindustrien. Måleværdien udlæses via den analoge udgang. Derudover er der en digitaludgang og et IO-link interface til rådighed.

LED-pilotlys integreret
Pilotlyset viser nøjagtigt positionen og størrelsen på målefeltet til brugeren. Den grønne lysfarve er let at se selv på glødende overflader. Ud over et lavt strømforbrug udmærker lysdioden sig også ved at have nærmest ubegrænset levetid.

Batch relateret programmering
Det integrerede IO-link-kommunikationsinterface muliggør en dynamisk tilpasning af parametrene til applikationen via kontrolrummet. Indstilling direkte på sensoren er ikke nødvendigt men kan udføres vha. displayet og knapperne.