1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. MID-flowsensor til meget små mængder

MID-flowsensor til meget små mængder

Nøjagtig måling med magnetisk-induktiv flowsensor til mængder fra 0,005...3 l/min.

  • Effektiv flowsensor til nøjagtig måling af mængder fra 0,005...3 l/min
  • Høj nøjagtighed, reproducerbarhed og måledynamik
  • Egnet til ledende medier fra 20 μS/cm
  • Med totalisatorfunktion
  • 4-cifret alfanumerisk LED-visning

Magnetisk-induktiv flowsensor
Den nye flowsensor i serien SM4 arbejder i henhold til Faradays induktionsprincip. Det ledende medie, der flyder gennem et rør i et magnetfelt, producerer en spænding, der er proportional i forhold til hastigheden og gennemstrømningsmængden. Via elektroderne måles denne spænding og bearbejdes i en evalueringselektronik. Sensoren er egnet til mange forskellige medier, da den er fremstillet af holdbare materialer. En høj beskyttelsesgrad og et robust, kompakt hus udmærker sensoren.


Nyhedsbulletin