1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Mere processikkerhed mellem kalibreringerne

Mere processikkerhed mellem kalibreringerne

Præcise temperatursensorer med integreret driftregistrering vha. PT- og NTC-element

  • Integreret driftregistrering vha. PT- og NTC-element
  • Permanet trykovervågning øger processikkerheden mellem kalibreringerne
  • Kalibreringsintervaller kan tilpasses eller bortfalde
  • Gratis 5-punkt-kalibreringscertifikat er vedlagt sensoren
  • Høj nøjagtighed på ± 0,2 K i området fra -10...130 C

Mere processikkerhed på grund af permanent driftsovervågning
Sensorerne i serien TAD har to modstandselementer med forskellige karakteristikker (PT og NTC), der i processen overvåger hinanden permanent. En optrædende drift registreres og signaleres straks. Det øger processikkerheden. Alle tre procesværdier (middelværdi, PT-element, NTC-element) kan dokumenteres via IO-link. Dermed er der sikret en konstant transparens for kvalitetsstyringen. Kalibreringsintervaller kan tilpasses eller bortfalde.

Præcis 5-punkt-kalibrering fra fabrikken
Ved hjælp af en 5-punkt-temperaturudligning i produktionsprocessen fremviser temperatursensoren TAD i området fra -10...130 C en nøjagtighed på ± 0.2K.


Nyhedsbulletin