You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Tilstands overvågnings-systemer
  4. Meget mere end bare en signallampe

Meget mere end bare en signallampe

Fleksibel konfigurerbar signallampe med førsteklasses synlighed, moderne LED-RGB-teknologi samt yderst lang levetid

  • Førsteklasses synlighed
  • Moderne LED-RGB-teknologi – lang levetid, reduceret lagerføring
  • Der kan konfigureres forskellige modi pr. IO-link eller indstillingsmenuen
  • Fås også som standardvariant med digitale indgange
  • Let montage

Høj ydelse
Overalt på fabrikker ved maskiner, transportsystemer og anlæg anvendes signallamper til tilstandsvisning eller advarselsindikator. De innovative ifm-signallamper tilbyder en række fordele i forhold til oprindelige signallamper og er derfor også egnet til krævende applikationer.

Fleksibel tilpasning
Generelt skal signallamper tilpasses til applikationen. I stedet for at skrue forskelligfarvede moduler sammen, tilbyder den nye LED-RGB-teknologi muligheden for tilpasning vha. IO-link eller indstillingsknap (f.eks. konstant lys, blinklys, blitzlys, forskellige farver, sirene). Det reducerer antallet af varianter samt lagerføringen.

Varianter
Signallampe DV15xx har digitale indgange og kan konfigureres ved hjælp af indstillingsknappen på enheden. Signallampe DV25xx kan aktiveres og indstilles uden indstillingsknap via IO-link.

Til krævende miljøer
På lampehusets glatte overflade hæfter der hverken vand eller støv. Derfor kan der ikke sidde snavs fast. Dermed er signallampens synlighed sikret i lang tid. Ingen metalliske komponenter som skruer eller stik ligger frit. Dermed er lamper særligt egnet til anvendelse inden for fødevareindustrien samt inden for det medicinske, farmaceutiske eller kemiske område.

Optimal synlighed
Den patentbeskyttede teknologi skaber en kraftig kontrastforskel mellem lyspletten for lysdioden og omgivelsen. Det giver brugeren en optimal synlighed lige netop på steder med kraftig udefra kommende lys, f.eks. i nærheden af store halvinduer.

Lang levetid
På grund af den anvendte LED-teknologi har signallampen en meget lang levetid.

Kan tilpasses
Takket være LED-RGB-teknologien kan signallampen tilpasses individuelt (konstant lys, blinklys, blitzlys, forskellige farver). Det reducerer antallet af varianter samt lagerføringen. Lampen kan sættes i forskellige driftsindstillinger, f.eks. til visualisering af påfyldningsniveauer. Der kan indstilles 7 forskellige signaltoner for sirenen.

Let montering
Sokkel til montage medleveres. Derudover fås en variant med monteringsfod, som muliggør en højere montering. Denne monteringsfod kan drejes 90 grader, så montering på væg er mulig uden ekstra tilbehør. Derudover fås der tilbehør til montage på rør.