1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Kapacitiv niveausensor til industrielle applikationer

Kapacitiv niveausensor til industrielle applikationer

Kapacitiv niveausensor uden flyder modvirker sammenklæbning af bevægelige dele i værktøjsmaskinen

  • Ingen sammenklæbning af bevægelige dele, f.eks. flyder
  • Niveaumåling for vand- og oliebaserede medier
  • Integreret overfyldningssikring kan aktiveres
  • 4 x digitale udgange, 2 x digitale udgange eller 1 x analog- og 1 x digital udgang
  • Fås i 3 længder (264 mm, 472 mm og 728 mm)

Kapacitiv niveausensor
Den kapacitive niveausensor LK evaluerer mediets kapacitans. Dette måleprincip anvender ingen bevægelige dele og er dermed ufølsom over for skum og snavs i mediet.

Sensoren til industrielle applikationer
LK er egnet til vand- samt oliebaserede medier, og egner sig derfor til anvendelse i hydraulik- eller kølesmøremiddel-tanke. Takket være integreret overfyldningssikring forbliver fabrikshaller tørre og de beholdere, der skal overvåges, fyldte. Udover den konventionelle indstillingvia knapper og display kan man hurtigt og let indstille LK-familien via IO-link (f.eks. via USB-interface). Uafhængigt af sensorens udgangsfunktion overfører IO-link det kontinuerlige påfyldningsniveau.


Nyhedsbulletin