1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Proces sensorer
  4. Vedligeholdelsesfri registrering af påfyldningsniveauer

Vedligeholdelsesfri registrering af påfyldningsniveauer

Den kraftigste resistens mod vedhæftning, stød- og vibrationsbestandighed i robust hus i rustfrit stål

  • Den kraftigste resistens mod vedhæftning på markedet
  • Fleksibel montering uafhængig af orienteringen
  • Stød- og vibrationssikker i robust hus i rustfrit stål
  • Fabriksindstillet til enkel "plug & play"
  • Differentiering mellem medier ved hjælp af parametrering af koblingspunkter

Påfyldningsniveau under kontrol
Med LMC-familien overvåges grænseniveauer, f.eks. i en værktøjsmaskine eller inden for spildevandsområdet, sikkert, eller pumper beskyttes mod tørløb. Med den bagudvendende montering er variable monteringslængder og applikationsspecifikke monteringer mulige.

Én sensor til alle medier
LMC-sensoren kan indstilles til næsten alle flydende og pastøse medier og bulkmaterialer. Varige medietemperaturer op til 100 °C eller kraftig vedhæftning er i den forbindelse ikke noget problem. Sondering mellem to medier er mulig på grund af to koblingsudgange, der kan indstilles uafhængigt af hinanden. Parametrene indstilles via IO-Link og USB-interface E30396.