Fleksible koblingsknaster, faste (90°) eller med vilkårlig vinkelindstilling
Hurtig og nem montering
Koblingsknastens monteringsjustering kan ses udefra, og dermed kan den monteres på drevets akselende uden omfattende justering. På grund af de formonterede energitilførselselementer reduceres monteringsomkostningerne. Koblingsknasterne er dimensionerede til en akselhøjde på 30 mm eller i kombination med en adapter til en højde på 20 mm.
Høj fleksibilitet
De drejelige energitilførselselementer muliggør både anvendelse i standardapplikationer og realisering af individuelle stillingstilbagemeldinger.