ecolink M12-kabel, halogen- og silikonefrit, til det hygiejniske område med 4 x 1 mm²
ecolink M12 til hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
De fleste applikationer kræver specielle løsninger. Kun materialer af høj kvalitet, sikre produktionsprocesser og fejlfri montering fører i det lange løb til succes. Det integrerede faste anslag beskytter O-ringen mod ødelæggelse på grund af for kraftig stramning af møtrikken. Monteringen og afmonteringen foretages i den forbindelse uden hjælpemidler. Den asymmetrisk virkende vibrationssikring holder omløbermøtrikken fast i dens position og garanterer dermed en optimal og permanent tætning. Materialer af høj kvalitet, der er specielt tilpasset til anvendelsen, og en intensiv overvågning under og efter produktionen garanterer den højeste kvalitetsstandard.