You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produktnyheder
  3. Forbindelsesteknologi
  4. Kabelforbindelser i våde områder med ethernet D-kode

Kabelforbindelser i våde områder med ethernet D-kode

ecolink M12, ethernet CAT 5 / CAT 5e (stjernefirer) til fødevareindustrien

  • Halogen- og silikonefri
  • Optimal tætning også ved manuel montering takket være konturmøtrik med højt grip
  • Permanent vibrationssikring med savtandskontur
  • Kapslingsklasse: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e (stjernefirer)

ecolink M12 til hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
De fleste applikationer kræver specielle løsninger. Kun materialer af høj kvalitet, sikre produktionsprocesser og fejlfri montering fører i det lange løb til succes. Den asymmetrisk virkende vibrationssikring holder gevindbøsningen fast i dens position og garanterer dermed en optimal og permanent tætning. Materialer af høj kvalitet, der er specielt tilpasset til anvendelsen, og en intensiv overvågning under og efter produktionen garanterer den højeste kvalitetsstandard.