- Startside
- Produktnyheder
- IO-Link
- IO-link-master til det hygiejniske område
IO-link-master til det hygiejniske område
Ekstra til sikker anvendelse i vådområder i fødevareindustrien
- 4 eller 8 IO-link-porte med fuld V1.1-funktionalitet
- IP-69K-feltmodul til fødevareindustrien
- Master og enheder kan konfigureres med softwaren LR DEVICE
- Industry-4.0-ready gennem LR AGENT EMBEDDED
- Spændingsforsyning via standard-M12-sensorledning, A-kodet
Robuste feltbusmoduler til krævende applikationer
De decentrale IO-link-mastere fungerer som gateway mellem intelligente IO-link-sensorer og feltbussen. Det specielle husmateriale og den høje tæthed (IP 69K) muliggør anvendelse direkte i vådområder i fødevareindustrien. Materialerne og produktionsmetoderne er de samme som ved ifm-forbindelsesledningerne fra den velkendte produktrække EVF. ecolink-teknologien garanterer pålidelige, varigt tætte M12-forbindelser af tilslutningsledningerne. Materialer af høj kvalitet, der er specielt tilpasset til anvendelsen, og en intensiv overvågning under og efter produktionen garanterer de højeste kvalitetsstandarder.

Fortrin og fordele for kunden
Konfigurering af sensorer med LR DEVICE
Den intuitive software finder alle IO-link-mastere i netværket og udarbejder en oversigt over hele anlægget. Desuden vises alle tilsluttede sensorer med de pågældende parametre. Dermed kan parameterindstillingen af alle sensorer i systemet gennemføres fra et centralt sted.
Mastere til fødevareindustrien
På grund af de anvendte materialer og det innovative husdesign kan disse mastere for første gang også anvendes i hygiejneapplikationer.
Nem sensortilslutning
Tilslutningen af sensorer og aktuatorer sker via standard-M12-tilslutningsledninger uden afskærmning. Der kan tilsluttes op til 4 eller 8 (afhængigt af udførelsen) IO-link-sensorer og forsynes med en sum på op til 3,6 A. Ledningslængden kan være op til 20 m.
Sikre digitaliserede data
Sensorernes data overføres digitalt. I modsætning til analoge signaler kan kontaktmodstande og EMC-interferens her ikke forfalske signalerne.
Direkte forbindelse til it
Den integrerede LR AGENT EMBEDDED sender efter ønske procesværdierne direkte via PLC til ERP-systemer. Denne yderligere kommunikationssti er parallelt med feltbussen til rådighed via buskablerne.