Robuste sensorer med kapslingsklasse IP 65 til IP 69K til fleksibel anvendelse ved medietemperaturer på -40...85 C°
Høj pålidelighed, også under de hårdeste betingelser
Helmetalsensorer anvendes overalt, hvor applikationen stiller særlige krav til den mekaniske udførelse. Ud over hurtige temperaturskift belaster således også aggressive medier husmaterialet i forbindelse med den daglige rengøring inden for fødevareindustrien. Det samme gælder for applikationer i værktøjsmaskiner eller anlæg, hvor køle- og smøremidler har en vedvarende indvirkning. Inden for stålkonstruktion og i automobilindustrien belaster svejsesprøjt derimod både den aktive flade og gevindbøsningen. Her tilbyder helmetaludførelsen med non-stick-belægningen og den robuste aktive flade den ideelle løsning til at garantere en sikker drift. Den robuste udførelse i rustfrit stål giver desuden optimal beskyttelse mod slibende dele i spåntagende bearbejdning. Den kompakte og korte type muliggør desuden anvendelse under de snævreste pladsforhold.