You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States

OCF fiberoptisk sensor

Praktisk installation og drift

Når de mindste eller mest gennemsigtige genstande skal detekteres i applikationer, hvor pladsen er begrænset: fiberoptisk teknologi er det bedste valg. Med OCF's fiberoptiske sensor kan denne teknologi anvendes endnu nemmere og mere pålideligt.

Allerede under installationen viser OCF sig at være meget praktisk:

Den fjederbelastede fastholdelsesmekanisme gør det nemt at montere OCF'en på en DIN-skinne med den ene hånd. Fibrelock-systemet forenkler montering og fastgørelse af fiberoptikken.
Takket være det automatiske valg af den optimale driftstilstand og de intelligente vedligeholdelsesfunktioner fungerer OCF altid pålideligt under alle forhold og bidrager dermed til systemets høje ydeevne og tilgængelighed.

Produktfordele

Hvad er fordelene ved SDP luftspaltesensoren?

Bedste ydeevne i hver applikation
Seks driftstilstande og automatisk valg via Smart Mode.
Dobbelt kanal: smart og hurtig
To digitale udgange til hurtige processer og diagnostik via IO-Link.
Hurtig opsætning og intuitiv menu navigation
OLED-display, logisk 3-knap betjening og en guidet menu på 10 sprog.
Smart klemmesystem og fiberlåsning
Værktøjsfri montering og enkel tilslutning af fiberoptikken.

Typiske applikationer

Registrering af transparente objekter

Skruer i spiraltransportbånd

  • Opgave:Kontroller, om alle skruer er i den korrekte position
  • Udfordring:Skruerne er meget små.

Væsentlig fordel:

  • Takket være fokuseret optik og meget koncentreret lille lysspot kan hver eneste skrue detekteres, og den korrekte positionering kan verificeres. Desuden kan skruerne tælles ved hjælp af IO-Link.

Detektion af meget hurtigt passerend objekter

Flaskelinie

  • Opgave:Kontroller fødningen af flasker, og om der er kapsler til stede
  • Udfordring:Flaskerne bevæger sig med en meget høj hastighed.

Væsentlig fordel:

  • Takket være den dobbelte kanal kan de hurtigt bevægelige flasker registreres, samtidig med at der anvendes diagnostiske funktioner via IO-Link.

Registrering af objekter, der er svære at identificere

Niveaukontrol

  • Opgave:Registrer, om et minimumsniveau er nået i en gennemsigtig beholder (f.eks. flaske, glas eller rør)
  • Udfordring:Karret og væsken er gennemsigtige.

Væsentlig fordel:

  • De seks forskellige driftstilstande og det automatiske tilstandsvalg forhindrer forkert aftastning på overflader, der er vanskelige at detektere (f.eks. mørke, gennemsigtige eller skinnende).

Brug i krævende miljøer

Positionsovervågning

  • Opgave:Kontroller den optimale placering af en komponent
  • Udfordringer:
    Der er begrænset plads til montering.
    Der anvendes ofte olie eller kemikalier.

Væsentlige fordele:

  • På grund af modstandsdygtigheden over for en række forskellige aggressive medier, er pålidelig detektion mulig selv under vanskelige forhold. Desuden gør "Clean me "-funktionen det muligt at overvåge graden af snavs via IO-Link, hvilket understøtter forebyggende vedligeholdelse.

Glasfiberoptik til den fiberoptiske sensor

Det rette valg til din applikation

Forskellige følehoveder og den højeste transmissionskvalitet med minimal bøjningsradius og modstandsdygtighed over for flere bøjninger gør fiberoptikken til det perfekte valg for ethvert scenario. Fiberoptikken kan også modstå belastningen, når den anvendes i energikæder, kemikalier eller høje temperaturer.

  • bøjningsradius og stort antal bøjningscyklusser
    Meget fleksibel med en mindste bøjningsradius på 1 mm og op til 1 million bøjningscyklusser
  • Høj modstandsdygtighed over for temperaturer og kemiske stoffer
    Resistent over for temperaturer op til 290°C og krævende miljøer takket være en rustfri stål og/eller metal-silikone beskyttelse
  • Bredt udvalg af sensorhoveder
    Varianter i forskelligtmateriale, størrelse, funktionsprincip og design samt med hensyn til rækkevidde og lysudstrållingsvinkel