You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. Oversigt over niveausensorer
  2. Produktnyheder: Radarniveausensor

Radarniveausensor: hurtig og præcis op til 10 m

Problemfri niveauovervågning

Den nye radarniveausensor LW2720 sætter nye standarder for hastighed og nøjagtighed.
Startende med installation på rekordtid: Et standard M12-kabel, hurtig parameterindstilling vha. IO-Link og et stort udvalg af adaptere giver mulighed for en enkel og tilpasset ukompliceret opstart. ​

Hvis LW2720 f.eks. er aktiv i tanke op til 10 meter, er præcis niveaumåling stadig mulig med integrerede blandere eller sprayballs. Desuden har forskellige medier ikke en skadelig effekt på målinger. Også fyldning eller tømning af tanke ved høj hastighed registreres af radarsensoren takket være 80 GHz teknologi – hurtigt, med høj præcision og uden blinde områder. ​

Hvis du ikke vil spilde tiden og gerne vil have mere at vide om denne højhastighedssensor, så klik her for yderligere oplysninger.

Produktfordele

Hvilke fordele kan radarniveausensoren tilbyde?

Bedst mulige ydeevne
80 GHz teknologien giver mulighed for en fokuseret og præcis niveaumåling
Hygiejnisk design
Godkendt til brug i hygiejniske omgivelser,
IP66/68 og IP69K
Let opsætning
Plug & Work takket være standard M12 tilslutning. Der kræves kun en værdi til parameterindstilling og en lang række adaptere
Pålidelig kvalitet
Som et princip tilbyder vi 5 års garanti på vores produkter

Anvendelsesområder

Eksempel på brug i et bryggeri

Gæringstank

Radarniveausensor anvendes til kontinuerlig niveaumåling i en gæringstank. Tanke udstyret med en vandstrålerenser og som har en konisk bund er en udfordring for niveaumåling. Takket være LW's driftsfrekvens på 80 GHz leverer den en smal stråle og er således ikke påvirket af vandstrålerenseren. Den smalle stråle på LW giver en pålidelig måling af den konisk formede tankbund uden interferens fra omstrejfende reflektioner.

Fordele ved IO-Link

  • Tabsfri datatransmission
    Digital transmission af niveauværdien
  • Plug & Work
    Let installation. Kræver kun en parameter.
  • Fjernvedligeholdelse
    Fjernadgang til parameterindstilling og niveauovervågning er mulig via IT-tilkobling

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fungerer radarniveaumåling?

Teknologi

Enheden fungerer i overensstemmelse med FMCW-metoden (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave (Frekvensmoduleret kontinuerlig bølge)). Der sendes elektromagnetiske impulser i GHz-området til mediet ved en konstant skiftende frekvens mellem 77 og 81 GHz. Da senderen kontinuerligt skifter frekvensen for det overførte signal, er der en frekvensforskel mellem det overførte signal og det reflekterede signal. Frekvensen for det reflekterede signal trækkes fra frekvensen for det signal, der overføres på det pågældende tidspunkt, og medfører et lavfrekvenssignal, der er proportionalt med afstanden til niveauet. Dette signal behandles yderligere for at opnå hurtige, sikre og yderst præcise niveaumålinger.