• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Oversigt over niveausensorer
  2. Produktinnovationer
  3. Radar-niveausensor
  4. Applikationseksempler

Det rigtige niveau for en fejlfri transport af sukkerroer

Sukker er en vigtig ingrediens i næsten alle fødevarer og drikkevarer. Det forstærker smag, påvirker farve, tekstur og giver i sandhed en smagsoplevelse. Grundlaget for dette er en naturlig kilde: sukkerroer. Som verdens førende producent af roesukker forsyner Südzucker sine kunder med denne ingrediens i den bedste kvalitet.

Under sukkerproduktionsprocessen gennemgår roerne en række forskellige forarbejdningstrin fra marken til forbrugeren. En af dem er transporten af ​​sukkerroerne til videre forarbejdning efter levering fra landmanden. De nyleverede roer sendes først i et vandbad og transporteres derefter til næste forarbejdningstrin, hvor resterne af snavs fjernes fra roerne. To store pumper nedsænket i en pumpebrønd sikrer leveringen. LW2120-radar-niveausensoren er installeret i pumpebrønden. Den overvåger vandstanden og regulerer flowpumpen, der pumper vand ud af brønden, når vandstanden stiger. Før i tiden brugte man flowafbrydere, men de var ofte tilstoppede med blade eller snavs og forhindrede flowpumpen i at tænde. Som et resultat ville pumpebrønden fyldes op med vand, og pumpemotorerne ville blive beskadiget.

Berøringsfri niveaumåling i IBC-opbevaringssystemet

I et projekt for at redesigne IBC-opbevaringssystemet, ønskede vores kunde den mest effektive løsning til niveauovervågning, samtidig med at der skulle være fleksibel håndtering af IBC-beholderne.

Tidligere var niveauovervågning af det viskøse medium forbundet med problemer, da mediet klistrede sig til måleelementerne, og dette krævede regelmæssig vedligeholdelse og rengøring. I dag overvåger kunden niveauet uden berøring ved hjælp af radarniveausensorer, der er installeret på opbevaringssystemet over IBC-beholderne. Det betyder, at IBC-beholderne fleksibelt kan fjernes fra opbevaringssystemet efter behov uden at skulle fjerne måleinstrumenterne. Glem ikke: De installerede mixere i IBC'erne er ikke noget problem for LW2120, fordi de automatisk undertrykkes af den intelligente algoritme.

Takket være tovejskommunikation via IO-Link kan kunden se alle IBC-beholdere via HMI, se procesværdierne og indlære sensorernes indstillingsparametre og justere dem om nødvendigt. Derudover kan mediets volumen og vægt bestemmes via det aktuelle niveau og ved at indtaste beholderstørrelsen og medietætheden.

Niveauovervågning i køleoliens buffertank.

Vores kunde fremstiller en bred vifte af store forme som en del af sin støbestålproduktion. Formene anbringes i en tank med køleolie for at hærde. Formens volumen tvinger noget af køleolien ind i en separat buffertank. Niveauet af buffertanken overvåges nøje, fordi en pumpe styres ud fra niveauet, og denne pumpe bruges til at pumpe køleolien fra buffertanken til en anden buffertank.

LW2120-radar-niveausensoren overvåger pålideligt niveauet. Særlige egenskaber: Sensoren er installeret i en termobrønd, der rager 0,5 m ud af tanken og fortsætter 2,5 m næsten til tankgulvet.

I sådanne komplekse installationer tilbyder den gratis ifm Vision Assistant-software hjælp, ved at gøre det muligt at konfigurere sensoren, indstille et øvre blindområde og aflæse sensorens adfærd i realtid. Dette hjælper med at forhindre målefejl og garanterer nøjagtig niveaudetektion. Og måleresultaterne bekræfter, at målingen altid er pålidelig over hele niveauområdet.

Berøringsfri radarmåling i tanke

EnviroFALK GmbH har i mere end 30 år konstrueret, fremstillet og solgt systemer til rent og ultrarent vand til en lang række industrier i hele verden. Til berøringsfri niveauovervågning i tanke anvender EnviroFALK LW2120-radar-niveausensoren.

Sensoren kan detektere niveauer op til en højde på 10 meter uden blinde zoner og med en opløsning på én millimeter. Den anvendte 80 GHz-frekvens sikrer stabile og præcise måleresultater, selv på trange steder. Med antenneforlængelsen, der fås som tilbehør, kan sensoren også anvendes uden for lukkede metaltanke, for eksempel på åbne kar eller plasttanke.

Standard M12-tilslutningsteknologien sikrer fejlfri installation på få minutter, samtidig med at IO-Link gør fjernindstilling og -aflæsning af parametre nem. Den intelligente algoritme i enheden gør parameterindstilling via IO-Link legende let: Efter referencehøjden er indstillet én gang, stiller sensoren omgående det nøjagtige niveau til rådighed via IO-Link.