You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States

Effektiv koblingsstrømforsyning med enorm ydelsesreserve

Effektiv koblingsstrømforsyning med enorm ydelsesreserve

  • 50 % ydelsesreserve til maks. 4 sekunder
  • Universal AC-indgang
  • Kompakt, smal konstruktion
  • Høj virkningsgrad på omkring 95 %
  • LED'er til OVL og DC-ok-udgang

Stor ydelse
Med en ydelsesreserve på 50 procent i op til 4 sekunder giver strømforsyningerne tilstrækkelig ydelse til også at kunne betjene kortvarige strømspidser i grænseområdet suverænt under driften.

Effektive
Strømforsyningerne er konstrueret særlig effektivt og opnår en høj virkningsgrad over gennemsnittet på omkring 95 procent. Det sparer energiomkostninger og reducerer spildvarmen i kontaktskabet.

Pladsbesparende
Takket være innovative teknikker kræver de nye ifm-strømforsyninger betydeligt mindre plads i kontaktskabet sammenlignet med almindelige kontaktskabsstrømforsyninger.

Ydelsesreserve
Strømforsyningerne giver en fremragende ydelsesreserve på 50 procent i op til fire sekunder for også at kunne betjene kortvarige strømbelastninger pålideligt.

Tilkoblingsstrømbegrænsning
I stedet for en tilkoblingsstrømbegrænsning med et enkelt NTC-element oplades kondensatorerne mikroprocessorstyret med de nye ifm-koblingsstrømforsyninger. På den måde opnås en optimal spændingsforsyningsstart.

Lange overlapningstider
Hvis netspændingen skulle svigte kortvarigt, f.eks. på grund af koblingsprocesser i forsyningsnettet, sikres spændingsforsyningen i flere millisekunder.

Stort driftstemperaturområde
ifm-koblingsstrømforsyninger leverer den specifikke mærkeeffekt i hele temperaturområdet. Først fra en driftstemperatur på 60 °C skal man være opmærksom på derating.

Dobbelte terminaler
Alle 24-V-koblingsstrømforsyninger er udstyret med dobbelte terminaler. Det gør ledningsføringen lettere og skaber mere overblik i kontaktskabet.