• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. En ultralydssensor med fastspænding måler vægtykkelsen

En ultralydssensor med fastspænding måler vægtykkelsen

Flowmåling uden afbrydelse af processen

SUC-typen af klemme-flowmåleren muliggør hurtig og enkel måling af gennemstrømningen i stive rør af stål, rustfrit stål eller plast, såsom PVC.

Da monteringen af denne ultralydssensor ikke kræver nogen ændringer eller afskæring af selve røret, kan den monteres uden at afbryde processen. SUC registrerer automatisk rørets vægtykkelse, hvilket eliminerer behovet for tidskrævende manuel indtastning og mindsker risikoen for fejl. Dette sikrer pålidelige og reproducerbare måleresultater lige fra starten.

Hurtig og nem montering

Monteringen kunne ikke være nemmere – man skal blot placere sensoren, klikke modstykket på plads og stramme skruerne. Takket være det standardiserede M12-stik foregår integrationen i datanetværket hurtigt og fejlfrit.

SUC hjælper også brugerne under idriftsættelsen: En intelligent opsætningsguide leder dem trin for trin gennem de få nødvendige indstillinger, så sensoren er klar til brug på ingen tid.

Ideel til eftermontering og servicebesøg

SUC-modellen byder på stor fleksibilitet og hurtig, enkel installation og er dermed det ideelle valg til eftermontering af applikationer. Selv midlertidige applikationer, såsom servicebesøg eller engangsmålinger, kan gennemføres hurtigt og nemt. Det samme gælder for applikationer, der stiller de højeste krav til mediernes renhed og hygiejne.