- Produktnyheder
- Sensorer
- Håndholdt enhed for nem placering af lækager
Håndholdt enhed for nem placering af lækager
Hurtig placering af detekterede lækager
Den håndholdte enhed til placering af lækager er et ideelt supplement til den sensorbaserede overvågning af trykluftsystemet. For det første kan dataanalyse bruges til at detektere lækagen og begrænse den til et bestemt område. Derefter anvendes den håndholdte enhed. Det kan hurtigt og nemt identificere, måle og dokumentere lækagen fra et tab på kun 0,1 liter i minuttet.
Gennemsigtighed over omkostningerne ved lækager med et enkelt blik
SDL100 er udstyret med 30 ultralydsmikrofoner, laserafstandsmåling, kamera og et 3,5-tommers display. Mikrofonerne registrerer utætte lyde selv ved høje omgivende støjniveauer. Den uhørlige ultralyd konverteres og leveres som et akustisk signal til hovedtelefonerne. Derudover er lækagen visualiseret i live kamerabilledet på displayet. Det igangværende tryklufttab og dets omkostninger vises også.
Forenklet rapportering i henhold til ISO 50001
På stedet kan alle oplysninger om lækagen og dens vedligeholdelse registreres digitalt på SDL100 og derefter overføres til den gratis software ved hjælp af en datastick. Dette forenkler rapporteringen i henhold til ISO 50001.