• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Forbindelsesteknologi
  3. ecolink M12/RJ45: Ethernet-kabler til industrielle anvendelser

ecolink M12/RJ45: Ethernet-kabler til industrielle anvendelser

  • Halogen- og silikonefri
  • Optimal forsegling selv ved tilspænding i hånden
  • Permanent vibrationsbeskyttelse med savtandskontur
  • Beskyttelsesgrad IP 65, IP 67
  • Ethernet CAT 5/CAT 5e

ecolink M12 til krævende anvendelser

De fleste anvendelser kræver specialløsninger. Kun materialer i høj kvalitet, sikrede produktionsprocesser og fejlfri samling fører til succes i det lange løb.

Den asymmetrisk fungerende vibrationsbeskyttelse holder M12-skrueforbindelsen stramt på plads og garanterer optimal og permanent forsegling.

Der er ikke brug for nogen værktøjer til installation og afmontering, da det kan gøres manuelt uden problemer.

Materialer af høj kvalitet, der er særligt egnede til anvendelsen, og intensiv overvågning under og efter produktion garanterer maksimale kvalitetsstandarder.

Produkter