• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Strømforsyning
  3. Kredsløbsbeskyttelse med overvågningsfunktion til 24 V kredsløb

Kredsløbsbeskyttelse med overvågningsfunktion til 24 V kredsløb

  • Modulær og selektiv beskyttelse af anlæg og maskiner
  • Pålidelig kredsløbsbeskyttelse muliggør reduktion af ledningstværsnit
  • Potentielle moduler til hurtig og let ledningsføring er tilgængelige som ekstraudstyr
  • Registrering af udløsende årsag (via IO-Link)
  • Måling af strøm og spænding i hver enkelt kanal (via IO-Link)

Sikkerhed på 24 V siden
I modsætning til den 230 V primære side overses kredsløbsbeskyttelsen i det sekundære kredsløb ofte. Et andet problem er, at i tilfælde af et svigt af 24 V DC spændingsforsyningen udløses mekaniske standardsikringer ikke. Dette kan f.eks. ske ved lange kabler. De elektroniske sikringer fra ifm overvåger kredsløbet ideelt set og frakobler, om nødvendigt, på en sikker måde. Individuelle strømgrene kan frakobles efter valg. Dette muliggør en reduktion af ledningstværsnit i belastningskredsen i strømforsyningerne med kontakttilstand. På de nye regulerbare beskyttelsesmoduler kan udløsestrømmen indstilles, hvilket gør det muligt at tilpasse anlæggets kredsløb optimalt efter maskinerne. Takket være de tilvalgte, potentielle moduler kan sikringsholderen udvides til et intelligent ledningsføringssystem. IO-Link versionen giver også mulighed for at evaluere vigtige diagnosedata.

Modulær installation
Systemet har en modulær struktur og består af et forsyningsmodul, der leverer maks. 40 A. Beskyttelsesmodulerne kan monteres side om side. Dette sker via en enkel klipmekanisme, helt uden broer, jumpere eller lignende. Potentielle moduler anvendes til at distribuere kredsløbene og tilslutte jordledningen. Let montering og reduceret ledningsføring sparer omkostninger og tid. Med standardversionen kan brugeren forbinde helt op til 10 og med IO-Link versionen op til 8 sikkerhedsmoduler til hovedmodulet.

Versioner
Ud over udløsningsmekanismen har modulerne en lysdiode til at signalere, om modulet er blevet udløst, om det er aktivt og i hvor stort omfang det anvendes. Ved hjælp af en trykknap kan hver enkelt kanal aktiveres, deaktiveres eller indstilles. Forsyningsmodulet har en ekstra fælles udgang til at levere et advarselssignal, hvis et modul bliver udløst.

Mere transparens med IO-Link
IO-Link versionen har den samme funktion; der er ekstra informationer om hver enkelt kanal:

  • effektiv mærkestrøm (1 byte cyklisk)
  • udgangsspænding (acyklisk)
  • udløsningstæller (acyklisk)
  • aktuel enhedsstatus (1 byte cyklisk):
    – kortslutning
    – overbelastning
    – underspænding
    – grænse nået (80 % IN)
  • aktivering/deaktivering
  • nulstil med udløsning
  • nulstil udløsningstæller

Udvidede funktioner DF2101 IO-Link forsyningsmodul:

  • min. / maks. værdigenerering af den målte strøm og spænding for hver enkelt kanal over en tidsperiode
  • gennemsnitsberegning af den målte strøm og spændingsværdi for hver enkelt kanal over en tidsperiode
  • permanent skift på individuelle kanaler for at ignorere den cykliske dataudveksling (f.eks. for at sikre spændingsforsyningen for vigtige enheder i løbet af initialiseringsfasen). Sikkerhedsfunktionen forbliver aktiv

Beskyttelsesmodulerne er tilgængelige i de faste størrelser 2 A, 4 A, 6 A, 8 A og 10 A og også som justerbar version 1...10 A. De faste aktuelle værdier forhindrer efterfølgende misbrug ved at ændre den maks. aktuelle værdi. De justerbare moduler muliggør fleksibel opsætning.

Produkter