- Produktnyheder
- Billedebearbejdning / Identifikation
- Kollisionsbeskyttelse for automatiserede systemer til styring af køretøjer
Kollisionsbeskyttelse for automatiserede systemer til styring af køretøjer
- 3D-kamera detekterer også forhindringer oven over detektionszonen for konventionelle sikkerhedslaserscannere
- Systemet optimerer kollisionsadvarslen baseret på hastighed og styrevinkel
- Sikker detektion selv i tilfælde med vanskelige forhindringer
- Tredimensionel genkendelse i køreretningen 60° x 40°
- Påvirkes ikke af omgivende lys
Effektiv genkendelse af forhindringer
Kollisioner af automatisk styrede køretøjer i indendørs områder med genstande, der stikker frem eller er hængt op samt andre forhindringer skal altid undgås. Til det formål tilbyder ifm ODS-systemet til beskyttelse mod kollisioner (Obstacles Detection System), som består af et PMD 3D-kamera og intelligent, integreret software. Som et supplement til den obligatoriske laserscanner overvåger den rækkevidden for manøvrering i tre dimensioner og kan endda genkende forhindringer højere oppe, som f.eks. gaffeltruckarme, højhastighedsdøre eller krankroge.
Intelligent beregning
Enheden har tre kollisionadvarselsniveauer. Der tages højde for både hastigheden og styrevinklen. Det forhindrer unødvendig opbremsning og yder optimal beskyttelse under alle manøvrer med køretøjet.