• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. IIoT løsninger
  3. Værktøjet til IO-Link enheder

Værktøjet til IO-Link enheder

Dit IO-Link-administrationsværktøj i en stand-alone-version

  • Effektivt: Central parameterindstilling af alle IO-Link-sensorer
  • Intelligent: Automatisk genkendelse af IO-Link-enheder
  • Brugervenlig: Nem parameterdatasæt-styring
  • Direkte: Adgang til IO-Link sensorer via PLC

moneo configure giver mulighed for nem og simultan parameterindstilling af flere IO-Link sensorer. Herudover, giver det mulighed for central parameterindstilling af ifm IO-Link-mastere i hele netværket. Ved hjælp af den integrerede producentuafhængige IODD-administration i forbindelse med IODD-databasen kan du integrere sensorer fra andre producenter i IO-Link-netværket og også indstille deres parametre.

Det sparer tid og øger proces pålideligheden i din produktion.

Under opsætningen af fejlanalysen kan du få vist to procesdataværdier for hver IO-Link sensor. Dette er også uafhængigt af producenten.

Hvorfor vælge moneo configure SA?

Administration af parameterdata Værktøj til alle IO-Link-enheder Oversigt over alle IO-Link-enheder i netværket Dynamisk cockpit
Nem opsætning og udskiftning af IO-Link enheder med kun ét værktøj Opsætning af enhed uafhængigt af producenten, online / offline, med integreret IODD styring Scanning af et komplekst IO-Link netværk med mastere og enheder Parallel visualisering af procesværdierne og parametrene

Parameterindstilling fra punkt til punkt eller via netværk

Parameterindstilling af et IO-Link netværk via direkte tilslutning
 Softwaren kører på PC / notebook. PC’en tilsluttes direkte via Ethernet-interface til ifm mastere.

Parameterindstilling af et IO-Link-netværk i et IIoT netværk
 Softwaren kører på en eller flere PC’er / notebooks i et IIoT netværk. PC’erne er en del af dette netværk og kan tilsluttes til ifm mastere via en router eller wi-fi (via IoT interface / feltbus-interface).

Første opsætning af en IO-Link sensor

Den nye sensors parametre skal indstilles, før den installeres.

Fordele

  • Sensorens indstillinger og funktioner kan testes uden en PLC
  • Der er mulighed for at gemme sensor parametrene i softwaren
  • Brugervenlig parameterindstilling via USB-master

Mulighed for diagnosticering, mens sensoren arbejder

Det skal testes, at en sensor, der er tilsluttet en ifm IO-Link master, fungerer korrekt.

Fordele

  • Scanning af hele netværket og visualisering af de tilknyttede IO-Link enheder og mastere
  • Søgemulighed for sensorer ved hjælp af “application specific tag” og / eller blinkefunktionen
  • Klar visning af procesværdien i cockpittet for hver sensor med simultan visning af de aktuelle parametre

Sikring og forbedring af proceskvaliteten

Standardiseret parameterindstilling for IO-Link enheder
Producentuafhængig parameterindstillings-software
Øget processikkerhed
Enkel opsætning og udskiftning af IO-Link-enheder med kun ét værktøj
Kvalitetssikring
Kvalitetssikring
Effektivitetsøgning
Integreret, producentuafhængig IODD-styring

Bemærk:
 Nogle af moneo configure SA’s anførte funktioner er kun tilgængelige i fremtidige versions-opdateringer

Systemkrav:
f.eks. Quadcore CPU med 1.6 GHz eller Dualcore med 2.6 GHz
8 GB RAM
1 GB harddisk-plads (SSD or HDD)
Grafik min. fuld HD 1920 x 1080
1 x USB 3.0 eller højere.
1 x Ethernet port min. (100 MBit min.)
Windows 10
Browser: Google Chrome eller Mozilla Firefox