• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produktnyheder
  2. Sensorer
  3. Lang rækkevidde i miniatureformat: Induktiv sensor i M8 design

Lang rækkevidde i miniatureformat: Induktiv sensor i M8 design

  • 30 mm sensor til begrænset plads
  • Lang rækkevidde på 6 mm til ”ikke planmonteret” montage
  • Forseglling: beskyttelsesgrader IP 65 til IP 69K
  • Skru-igennem-gevind til fleksibel montering

Let, lille og stærk
Det ekstremt kompakte hus har sin styrke der, hvor der kun er begrænset plads til sensorer, eller hvor ekstra masse skal begrænses i videst mulig omfang: Inden for industriel automatisering, på værktøjsmaskiner eller robotarme med hurtige bevægelser imponerer miniaturesensoren med en rækkevidde, som næsten matcher fysisk større sensorer. Takket være huset i rustfrit stål er det ekstremt modstandsdygtigt. Med et temperaturområde fra -40 til 85 C egner det sig også til brug i levnedsmiddelindustrien.

Gevindene er tilpasset præcist til hinanden for at simplificere installationen ved begrænset plads. Sensoren kan skrues ind i det forberedte borehul fra forsiden eller bagsiden. Fire lysdioder, der er placeret i 90° forskydning, giver mulighed for visuel kontrol af udgangsstatus i en vilkårlig position.