- Produktnyheder
- Sensorer
- 4 i 1: Flowsensoren bestemmer forbruget af fire industrielle gasser
4 i 1: Flowsensoren bestemmer forbruget af fire industrielle gasser
- Stor alsidighed reducerer sensorvariation og lagerføring
- Præcist målte data giver mulighed for effektiv energistyring
Forbedret ydeevne takket være IO-Link
- Forskellige procesværdier, der vises samtidig, fjerner behovet for flere instrumenter
- Simulerings mode gør opsætning og håndtering legende let
”Alt-i-én-sensor” reducerer omkostninger
Den nye flowsensor i SD serien detekterer fire vigtige industrielle gasser: argon, kuldioxid, nitrogen og luft. Det ideelle valg til aftapnings- og emballeringsmaskiner i levnedsmiddelindustrien og til svejse-, skære- eller loddeprocesser, hvor der anvendes beskyttelsesgasser. Udover det aktuelle flow detekterer sensoren også temperatur, tryk og den samlede gennemstrømningsmængde. Værdierne kan aflæses på farvedisplayet og fås som digitale data via IO-Link.
Brugervenlig håndtering via IO-Link
Via IO-Link understøtter sensoren forskellige nyttige funktioner, som gør håndteringen lettere: I simuleringstilstand kan f.eks. et custom tilpasset display samt koblingspunktindstillingerne tjekkes før montage. Ved hjælp af en blinke-funktion på sensoren, kan den nemt identificeres.
Kvalitetssikring reducerer omkostninger
Takket være denne flowsensor, kan brugeren holde øje med det præcise forbrug af dyre industrielle gasser. Meget små mængder detekteres lige så sikkert som store mængder. Den høje målepræcision sikrer produkt- og proceskvaliteten i de situationer, hvor den præcise dosering af gasser er vigtig. Et for stort forbrug øger omkostningerne unødvendigt, mens en for lille forsyning truer produktets endelige kvalitet.
Grundlaget for en omfattende styring af energien er DIN EN ISO 50001
EU-direktivet vedrørende energieffektivitet DIN EN ISO 50001 kræver, at virksomheder registrerer kalibrering af måleudstyr for at sikre, at de målte data er korrekte og reproducerbare. Ved at kombinere den nye SD trykluftmåler med regelmæssige DAkkS kalibreringer opnås det optimale grundlag for et pålideligt energistyringssystem.
Stor alsidighed under anvendelsen reducerer sensorvariation og lagerføring
Integrationen af fire gaskarakteristika, høj måledynamik og adskillige målingsparametre i bare én sensor reducerer hardwareomkostningerne mærkbart. SD serien er velegnet til en lang række applikationer og dermed reduceres dit behov for lagerførte varianter naturligvis. Da sensoren også detekterer mediets tryk, temperatur og den totale gennemstrømningsmængde, kræves der færre ekstra sensorer inklusive medfølgende ledningsføring og plc inputkort. Dette reducerer installations- og vedligeholdelsesomkostningerne.