- Produktnyheder
- Sensorer
- PMD afstandssensor med en fremragende rækkevidde på 1,5 m
PMD afstandssensor med en fremragende rækkevidde på 1,5 m
Kompakt farveuafhængig lasersensor med et standardmæssigt M18 gevind og IO-link i et moderne hus i rustfrit stål
- Lille kompakt design med standardmæssigt M18 gevind og time-of-flight-teknologi
- Fremragende rækkevidde på 1,5 m – uafhængigt af farven
- Visualisering og indstilling af afstandsventilen via IO-linket og tofarvet display på enhed
- Sensorer med laserbeskyttelse klasse 1 – egner sig perfekt til bilindustrien
Langtrækkende time-of-flight-sensor til krævende anvendelser
Den nye PMDLine-sensor med et hus i rustfrit stål imponerer med sin meget lange rækkevidde. Den bruger det innovative on-chip time-offlight målesystem med PMD-teknologi (photonic mixer device). Lasersensoren i klasse 1 præsterer bedre end konventionelle rødlyssensorer selv under meget krævende forhold f.eks. ved detektering af skinnende metaloverflader. Den fremragende refleksionsbestandighed og baggrundsudblænding, sammen med en høj driftsreserve sikrer en pålidelig drift. Anvendes typisk i bilindustrien, transportteknik og materialehåndtering.
Nem håndtering
Det er nemt at indstille koblingspunktet ved hjælp af de tre knapper på enheden, alternativt ved hjælp af IO-linket, som også giver mulighed for at udlæse den aktuelle afstandsværdi.