• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Banebrydende hygiejnisk flowmåler med IO-Link

06.09.2024

Banebrydende hygiejnisk flowmåler med IO-Link

Ifm electronic præsenterer nu deres nyeste innovation, SM Foodmag, der en hygiejnisk flowmåler med IO-Link teknologi. Flowmåleren er designet specifikt til fødevareindustrien og den farmaceutiske industri.

Ifm har produceret flowmålere og flowswitche i mange år – herunder en del varianter der anvendes i fødevareindustrien. Men ifm har gennem nogen tid manglet gennemstrømningsflowmåler, der er specifikt designet til brug fødevarebranchen og medicinalindustrien. Den nye flowmåler, SM foodmag, kommer måske lidt sent på markedet, men til gengæld er den teknisk helt fremme og med en række nye funktioner, som er helt up to date.

- SM foodmag måler således både flowmængden, flowhastigheden, flowretningen og om der er medie til stede. Ligeledes kan man få oplysninger om mediets ledningsevne og temperatur, siger Niclas Krushave, der er salgsingeniør hos ifm.

Udstyret med IO-Link

SM Foodmag tager flowmålingen af flydende fødevarer og fødevarer med cremet konsistens op til et helt nyt niveau. Niclas Krushave forklarer:
- Flowmåleren er udstyret med IO-Link, hvilket betyder fuld adgang til alle måleparametre og bidirektionel kommunikation via et standard M12 kabel med blot tre ledere. Flowmålerens display viser den aktuelle status, og det gør den indbyggede status LED også. Status LED er synlig hele vejen rundt om displayet. Det giver flere muligheder for aflæsning af måledata og flowmålerens aktuelle status.

En robust og nøjagtig flowmåler

Ifm har udviklet en flowmåler, der kan modstå de hårde forhold, der findes i eksempelvis fødevareindustrien og den farmaceutiske industri.
- Temperaturchoktesten er et godt eksempel på en af vores testprocedurer, siger Niclas og fortsætter:
- Her udsættes sensoren udsættes for store temperaturudsving, som man fx ser under pasteuriseringsprocesser, hvor produkter lynhurtigt opvarmes til mellem 72 °C og 95 °C og derefter afkøles. Selv efter 1.000 timers kontinuerlig stress fra hurtige temperaturændringer forbliver måleresultaterne inden for det specificerede nøjagtighedsområde.
Ifm udsætter også FoodMag for forskellige tryktests, inden flowmåleren får lov til at forlade fabrikken. Disse tests sikrer, at flowmåleren kan tåle de hårde trykstød, der typisk forekommer ved brug af pumper og ventiler i procesindustrien.

Nem installation og integration

Integration og installation af SM Foodmag sker næsten af sig selv. Ved hjælp af ifm’s patenterede kabler sikrer M12-standardforbindelsen en hurtig, vandtæt og fejlfri forbindelse til datainfrastrukturen. Standardinstallationsmål, et fleksibelt valg af pakninger og procesadaptere og en installationsmenu er med til at sikre en hurtig og let installation og integration af flowmåleren i produktionen.

SM Foodmag designet med henblik på at levere særdeles høj præcision og pålidelighed. Det, betyder at fødevareproducenter og medicinalproducenter kan være helt sikre på, at flowmåleren måler nøjagtigt, selv under de mest ekstreme forhold. Det gør det muligt at forbedre produktionskvaliteten og effektiviteten markant.
Den nyudviklede flowmåler giver producenterne ro i sindet, fordi de ved, at de har investeret i et produkt, der kan modstå de daglige udfordringer i produktionsmiljøet.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Niclas Krushave på tlf. 43 35 07 13 eller mail niclas.krushave@ifm.dk.