ifm vinder to priser ved iF Design Award 2025
Kira Deutscher og Matthias Ritz modtog iF Design Award på vegne af ifm.
Den pneumatiske tryksensor PQ Cube og moneo Track & Trace-softwaren fra ifm har modtaget iF Design Award 2025. For virksomheden er dette den seneste i en række designkonkurrencer, der har varet i mange år.
International Forum Design har uddelt iF Design Award hvert år siden 1954. Den internationale konkurrence, der oprindeligt var begrænset til produktdesign, omfatter nu ni discipliner, herunder emballagedesign, branding og kommunikationsdesign, service, system- og procesdesign, arkitektur og indretningsarkitektur samt brugeroplevelse (UX), brugergrænseflade (UI) og koncepter. Et internationalt team bestående af 131 jurymedlemmer udvalgte de bedste produkter blandt 11.000 indsendte bidrag fra 66 lande. ifm PQ Cube-tryksensoren og moneo Track & Trace-softwaren er to af de produkter fra det Essen-baserede automatiseringsfirma, der har vundet dette års pris.
Produkterne
Intuitiv produktsporing
Med sin Software moneo Track & Trace leverer ifm software til produktsporing, der imponerede juryen, især i kategorien Interfaces for Digital Media og i disciplinen User Interface. Løsningen er baseret på såkaldte »virtuelle stationer«, der replikerer det virkelige industrielle miljø. Dette omfatter enkle drag-and-drop-elementer, klare visualiseringer og et design, der er skræddersyet til brugerens behov. »moneo Track & Trace gør det meget nemt for brugerne at opsætte en sporingsapplikation på meget kort tid og uden programmeringskendskab. Prisen bekræfter denne kvalitet og er også resultatet af løbende overvejelser af brugerfeedback fra feltforsøg og interne og eksterne brugeraccepttest,« forklarer Jan Wagener, produktchef hos ifm.
Tryksensor med kompakt design
Den pneumatische tryksensor PQ Cube imponerer først og fremmest med sit kompakte design. Den er udstyret med en robust målecelle, to procesforbindelsesmuligheder, IP65-certificering, valg mellem M12- eller M8-stik og et TFT-farvedisplay. Displayet visualiserer procesværdierne og præsenterer dem grafisk i forhold til de indstillede skiftepunkter. En flersproget installationsvejledning guider brugerne trin for trin gennem den indledende opsætningsproces. Menunavigationen er stadig velkendt og brugervenlig med de nye profilindstillinger. iF Design Award er ikke den første pris, som PQ Cube har vundet: Sidste år modtog ifm Red Dot Design Award for denne kompakte tryksensor.
Teamwork får jobbet gjort
For ifm er det især teamwork, der præger designet. »På trods af nogle forhindringer og udfordringer lod vi os ikke afskrække fra at udvikle et ifm-produkt, der tilbyder en afbalanceret kombination af pålidelighed, kvalitet og brugervenlighed,« forklarer Martin Schmidt, Senior Industrial Designer og Usability Engineer hos ifm.
Med de to priser har ifm også cementeret sin plads i den internationale iF Design Ranking, der viser de mest succesrige virksomheder og designs fra de seneste fem år. ifm er blandt de 10 bedste virksomheder i Europa i kategorien »Industri«.