DNV-certificerede sensorer til skibsindustrien
ifm tilbyder gennemprøvet og pålidelig automatiseringsteknologi til alle typer skibe. Sensorerne og systemerne er nemme at installere, ekstremt robuste og har den nødvendige DNV-godkendelse – en afgørende kvalitetsfunktion. Dette fjerner hindringer for brugere, når det kommer til skibs- og systemgodkendelser. DNV (Det Norske Veritas) er et globalt anerkendt certificeringsorgan, der garanterer de højeste sikkerheds- og præstationsstandarder.
Takket være deres kompakte design og høje robusthed er sensorerne ideelle til krævende applikationer såsom hydraulik. Derudover giver ifm 5 års garanti på alle produkter.
DNV-godkendte produkter
Tryktransmittere, tryksensorer og nedsænkelige tryktransmittere anvendes i en lang række forskellige applikationer, herunder hydrauliske systemer, motorer, udstødningsgasrensningsanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt kontinuerlig niveaumåling i tanke.
Temperaturtransmittere og temperatur sensorer måler temperaturen på overflader, væsker og gasser.
Pålidelig punktniveaumåling/kontinuerlig måling af vand- og olieniveau i tanke samt tørløbsbeskyttelse til pumper.
Flowvagte måler samtidig temperaturen og gennemstrømningshastigheden for vand, luft og olier. Magnetisk-induktive flow målere måler gennemstrømningshastigheden, forbruget og temperaturen af ledende, vandholdige væsker. Trykluft- og industrigasmålere måler nøjagtigt gennemstrømning, forbrug, tryk og temperatur.
IO-Link-mastere og -moduler overfører maskindata, procesparametre og diagnosedata til styringen. De bidrager også til at minimere mængden af nødvendige ledninger.
Induktive ledningsevnesensorer måler ledningsevnen og har samtidig et kompakt design. Modstandsdygtig over for salt og andre aggressive medier.
Styringer designet til applikationer med høje sikkerhedskrav og velegnede til direkte montering i køretøjer og mobile maskiner uden behov for et ekstra beskyttelseshus.
De robuste HMI'er er programmerbare højopløselige farvedisplays med ridsefast glasfront til styring, parameterindstilling og drift af mobile maskiner og installationer.