Arbejdsfrekvens [MHz] | 840...960 |
---|---|
Chip type | Impinj Monza 4QT |
Block størrelse [Byte] | 64 |
Unik Identifikations Nummer (UID) [Byte] | 12 |
Elektronisk produkt kode (EPC) | 12 Byte |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Vægt [g] | 151,046 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 47,5 x 51,5 x 10 |
Emballage-enheder | 5 stk. |
---|