Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Procestilslutning | gevind tilslutning 1" NPT DN25 |
Applikation | til industriel anvendelse | |||
---|---|---|---|---|
Medie | Trykluft | |||
Bemærk om mediet |
|
|||
Medietemperatur [°F] | 32...140 | |||
Trykbestandig [bar] | 16 | |||
Trykbestandig [psi] | 232 | |||
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar] | 16 |
Driftspænding [V] | 19...30 DC; (iht. SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 100 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,5 |
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; puls signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250; (pr udgang) |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar) |
Max. belastning [Ω] | 500 |
Pulsudgang | tæller for forbrugskvantum |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måleområde |
|
||
---|---|---|---|
Display område |
|
||
Set punkt SP |
|
||
Reset punkt rP |
|
||
Analog start punkt (ASP) |
|
||
Analog slut punkt (AEP) |
|
||
I trin på |
|
Impulsværdi | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
I step af | 0,020...1000 scf |
Impulslængde [s] | 0,045...2 |
Måleområde [°F] | 32...140 |
---|---|
Display område [°F] | 32...140 |
Reproducerbarhed [% af måleværdi] | ± 1,5 |
---|---|
Nøjagtighed (i måleområdet) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasse 141 /; klasse 344; betingelser: montering iht. DIN ISO 2533; installation i rør: DN25) |
Nøjagtighed [K] | ± 2; (Ved medieflow nær grænserne af strømnings-måleområdet) |
---|
Reaktionstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP i trin [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Parameter indstillingsmuligheder | Flow overvågning; kvantitetsmeter; forudindstillet tæller; hysterese / vindue; normally open / normally closed; strøm-/ puls udgang; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed |
---|
Omgivelsestemperatur [°F] | 32...140 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -4...185 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 90 |
Kapslingsklasse | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||||
MTTF [År] | 227 | ||||
Direktiv om trykudstyr | Håndværksmæssig udført; kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel |
Vægt [g] | 1979,5 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20; NBR; PC; rustfri stål (1.4306 / 304L); PTFE; Messing coated; aluminium pulverlakeret |
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4306 / 304L); FKM; Keramik glas kromateret; PEEK GF30; polyester; aluminium |
Procestilslutning | gevind tilslutning 1" NPT DN25 |
Display |
|
---|
Bemærkning |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|