1. Startside
  2. Produkter
  3. RV6134

Artiklen kan ikke længere leveres – arkivpost

RV6134

Inkremental enkodere med massiv aksel

RV-1080-I24/L6

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Kære kunde,
desværre findes dette datablad ikke på det ønskede sprog. Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail info.dk@ifm.com.

Med de bedste hilsner
Dit ifm-team

  • ce
  • cruus
Download
Technische Details
Produktegenskaber
Opløsning 1080 opløsning
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 10
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 150
Udgange
Elektrisk design HTL
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 50
Koblingsfrekvens [kHz] 300
Type af kortslutningsbeskyttelse < 60 s
Faseforskydning A og B [°] 90
Måle/indstillingsområde
Opløsning 1080 opløsning
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...100
Bemærk omgivelsestemperatur
med fast monteret kabel: -40 °C
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 98
Kapslingsklasse IP 64; (på huset: IP 67; på akslen: IP 64)
Godkendelser / Tests
Chokbestandig
200 g
Vibrationsbestandig
30 g
Mekaniske data
Dimensioner [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materiale aluminium
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] 12000
Max. startmoment [Nm] 1
Reference temperatur moment [°C] 20
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 10
Aksel materiale
stål (1.4104)
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] 10
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] 20
Elektrisk tilslutning
Kabel: 6 m, PUR; Max. Ledningslængde: 300 m; radialt, kan også anvendes aksialt
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
Udgang A
Udgang B
0-Index
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer uden forudgående meddelelse! — DA-DK — RV6134-01 — 04.12.2007 —