You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. RV6117

Inkremental enkodere med massiv aksel

RV6117

RV-1000-I24/K

Inkremental enkodere med massiv aksel

RV6117

RV-1000-I24/K

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
  • cruus
Produktegenskaber
Opløsning 1000 opløsning
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 10
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] 150
Udgange
Elektrisk design HTL
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 50
Koblingsfrekvens [kHz] 160
Type af kortslutningsbeskyttelse < 60 s
Faseforskydning A og B [°] 90
Måle/indstillingsområde
Opløsning 1000 opløsning
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -30...85
Lagringstemperatur [°C] -30...100
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 98
Kapslingsklasse IP 64
Godkendelser / Tests
Chokbestandig
100 g (6 ms)
Vibrationsbestandig
15 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data
Dimensioner [mm] Ø 58 / L = 75,5
Materiale aluminium
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] 12000
Max. startmoment [Nm] 1
Reference temperatur moment [°C] 20
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 10
Aksel materiale
stål (1.4104)
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] 10
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] 20
Elektrisk tilslutning
Stik: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
retning på rotation med uret (ses på akselenden)