You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. RU1112

Inkremental enkodere med massiv aksel

RU1112

RU-1000-I05/L2F

Inkremental enkodere med massiv aksel

RU1112

RU-1000-I05/L2F

Artiklen er udgået - arkiv informationer
  • ce
Produktegenskaber
Opløsning 1000 opløsning
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 6
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] 10
Driftspænding [V] 5 DC
Strømforbrug [mA] 150
Udgange
Elektrisk design TTL
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 20
Koblingsfrekvens [kHz] 300
Faseforskydning A og B [°] 90
Måle/indstillingsområde
Opløsning 1000 opløsning
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...100
Lagringstemperatur [°C] -30...100
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 98
Kapslingsklasse IP 50
Godkendelser / Tests
Chokbestandig
100 g (6 ms)
Vibrationsbestandig
10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data
Dimensioner [mm] Ø 58 / L = 46
Materiale aluminium
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] 12000
Max. startmoment [Nm] 1
Reference temperatur moment [°C] 20
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 6
Aksel materiale
stål (1.4104)
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] 10
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] 20
Fastgørelsesflange synkroflange
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR; aksial
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
retning på rotation med uret (ses på akselenden)