Opløsning | 4096 opløsning |
---|---|
Aksel design | hul aksel åben i én side |
Akseldiameter [mm] | 12 |
Driftspændingstolerance [%] | 10 |
---|---|
Driftspænding [V] | 5 DC |
Strømforbrug [mA] | < 150 |
Elektrisk design | TTL |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 20 |
Koblingsfrekvens [kHz] | 300 |
Faseforskydning A og B [°] | 90 |
Opløsning | 4096 opløsning |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...100 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 98 |
Kapslingsklasse | IP 64 |
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
---|---|---|
Materiale | aluminium | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Max. startmoment [Nm] | 2,5 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | hul aksel åben i én side | |
Akseldiameter [mm] | 12 | |
Aksel tolerance | H7 | |
Aksel materiale |
|
|
Indbygningsdybde for aksel [mm] | 10 | |
Maks. aksial akselforskydning [mm] | 1; (maks. radial akselforskydning: ± 0,05 mm) |
Kabel: 1 m, PUR; radial |
Impulsdiagram
|
|
---|