You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. RN6012

Absolut singleturn enkoder med massiv aksel

RN6012

RN-1024-G24/L1B

Absolut singleturn enkoder med massiv aksel

RN6012

RN-1024-G24/L1B

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: RN6026 Produktsammenligning: RN6012 / RN6026 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
  • cruus
Produktegenskaber
Opløsning 1024 pulser; 10 Bit
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 10
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...30 DC
Strømforbrug [mA] < 150
Max. omdrejninger elektrisk [U/min] 6000
Udgange
Elektrisk design HTL
Max strømbelastning pr. udgang [mA] 20
Kode Gray code; (stigende kodeværdi ved højredrejning (ses på akslen))
Måle/indstillingsområde
Opløsning 1024 pulser; 10 Bit
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...85
Lagringstemperatur [°C] -30...100
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] 98
Kapslingsklasse IP 64
Godkendelser / Tests
Chokbestandig
100 g (6 ms)
Vibrationsbestandig
10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data
Dimensioner [mm] Ø 58 / L = 52
Materiale aluminium
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] 10000
Max. startmoment [Nm] 1
Reference temperatur moment [°C] 20
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 10
Aksel materiale
stål (1.4104)
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] 10
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] 20
Elektrisk tilslutning
Kabel: 1 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; aksial
diagrammer og grafer
Impulsdiagram
frigivelse (tilladelse til opstart) A inverteret
frigivelse (tilladelse til opstart) B inverteret
spor 3...10
spor 1...2