Opløsning | parametrerbar opløsning; 8192 pulser; 4096 omdrejninger; 25 Bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | SSI-data interface |
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 6 |
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 300 |
Max. omdrejninger elektrisk [U/min] | 6000 |
Kode | Dual-Code eller Gray code; (parametrerbar; tidskonstant for beregning af position: 0,5 ms) |
---|
Opløsning | parametrerbar opløsning; 8192 pulser; 4096 omdrejninger; 25 Bit |
---|
Kommunikationsinterface | SSI-data interface |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklasse | IP 64 |
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
Dimensioner [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Materiale | aluminium | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 12000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 10 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 20 |
Bemærkning |
|
---|
Stik: 1 x M23 (ifm 1001.11), radial; Max. Ledningslængde: 100 m |
Impulsdiagram
|
|
---|