You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. RM6111

Absolut multiturn enkoder med massiv aksel

RM6111

RM-8192-E05/R8B

Absolut multiturn enkoder med massiv aksel

RM6111

RM-8192-E05/R8B

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: RM1104 Produktsammenligning: RM6111 / RM1104 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
  • cruus
Produktegenskaber
Opløsning 8192 pulser; 4096 omdrejninger; 25 Bit
Kommunikationsinterface feltbus via gateway
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 10
Elektriske Data
Driftspændingstolerance [%] 10
Driftspænding [V] 5 DC; (fra Gateway'en)
Strømforbrug [mA] < 200
Max. omdrejninger elektrisk [U/min] 6000
Udgange
Kode Dual-Code
Kodesignal Dataindgang; TTL-kompatible signaler; Puls og puls-inverteret fra driver iht. RS 485; dataudgang; synkron-seriel; TTL-kompatible signaler Data og Data-inverteret; inkrementale signaler; 2 sinusformede inkrementale signaler (A og B) ; faseforskudt 90°; 1 Vss 512 signalperioder pr. omdrejning
Måle/indstillingsområde
Opløsning 8192 pulser; 4096 omdrejninger; 25 Bit
Interface
Kommunikationsinterface feltbus via gateway
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...85
Lagringstemperatur [°C] -30...100
Kapslingsklasse IP 64
Godkendelser / Tests
Chokbestandig
100 g (6 ms)
Vibrationsbestandig
10 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data
Dimensioner [mm] Ø 58 / L = 63
Materiale aluminium
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] 10000
Max. startmoment [Nm] 1
Reference temperatur moment [°C] 20
Aksel design massiv aksel
Akseldiameter [mm] 10
Aksel materiale
stål (1.4104)
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] 10
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] 20
Elektrisk tilslutning
Kabel: 8 m, PUR; Max. Ledningslængde: 100 m; radial
Stik: 1 x M23; Max. Ledningslængde: 100 m