Opløsning | 125 opløsning |
---|---|
Aksel design | massiv aksel |
Akseldiameter [mm] | 6 |
Funktions princip | inkremental |
---|
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 150 |
Elektrisk design | HTL |
---|---|
Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 50 |
Koblingsfrekvens [kHz] | 160 |
Type af kortslutningsbeskyttelse | < 60 s |
Faseforskydning A og B [°] | 90 |
Opløsning | 125 opløsning |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | 75; (kortvarigt: 95 %) | |
Kapslingsklasse | IP 64 |
Chokbestandig |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsbestandig |
|
||
MTTF [År] | 190 |
Vægt [g] | 260,6 | |
---|---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 35 / L = 52,5 | |
Materiale | aluminium | |
Max. omdrejning, mekanisk [U/min] | 10000 | |
Max. startmoment [Nm] | 1 | |
Reference temperatur moment [°C] | 20 | |
Aksel design | massiv aksel | |
Akseldiameter [mm] | 6 | |
Aksel materiale |
|
|
Max. akselbelastning aksial (ved aksel ende) [N] | 5 | |
Max. akselbelastning radial (ved aksel ende) [N] | 10 |
Kabel: 2 m, PUR; radialt, kan også anvendes aksialt |
Impulsdiagram
|
|
---|