Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|---|
Måleområde [psi] | 0...100 |
Procestilslutning | gevind tilslutning 7/16" - 20 UNF Indvendigt gevind |
Applikation | til industriel anvendelse |
---|---|
Medie | væsker og gasser |
Medietemperatur [°C] | -25...70 |
Min. sprængningstryk [psi] | 2000 |
Trykbestandig [psi] | 700 |
Tryktype | relativt tryk |
Driftspænding [V] | 102...132 AC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20 |
Kapslingsklasse | I |
Power-on forsinkelse [s] | 0,35 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 1 |
---|
Total antal udgange | 1 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal |
Antal digitale udgange | 1 |
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 10 |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Måleområde [psi] | 0...100 | |
---|---|---|
Set punkt SP [psi] | 5...100 | |
Reset punkt rP [psi] | 3...98 | |
I step af [psi] | 1 | |
Bemærk om hysterese |
|
Præcision for koblingspunkt [% af slutværdi] | < ± 2,0 |
---|---|
Gentagelsesnøjagtighed [% af slutværdi] | < ± 0,25; (med temperatur udsving <10 K) |
Temperaturdrift pr. 10 K | < ± 0,5 |
Justering af koblingspunkt | Programmeringsknap |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||
Vibrationsbestandig |
|
Materiale | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; rustfri stål (1.4301 / 304) |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | FKM; Keramik; rustfri stål (1.4305 / 303) |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning 7/16" - 20 UNF Indvendigt gevind |
Display |
|
---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8"; kodning: A |
---|