You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. PP7023

Trykswitch med keramisk målecelle

PP7023

PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V

Trykswitch med keramisk målecelle

PP7023

PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Alternative artikler: PP7553 eller PP0523 Produktsammenligning: PP7023 / PP7553 / PP0523 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Produktegenskaber
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 2
Måleområde
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind Indvendigt gevind:M5
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Applikation til industriel anvendelse
Medie væsker og gasser
Medietemperatur [°C] -25...80
Min. sprængningstryk
350 bar 5075 psi 35 MPa
Trykbestandig
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Tryktype relativt tryk
Elektriske Data
Driftspænding [V] 9,6...30 DC; (PP2000 med sensor: > 18)
Strømforbrug [mA] < 45
Min. isolationsmodstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Power-on forsinkelse [s] 0,3
Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs Antal digitale udgange: 2
Udgange
Total antal udgange 2
Udgangssignal switch signal
Elektrisk design PNP/NPN
Antal digitale udgange 2
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] < 170
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Måleområde
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Set punkt SP
0,3...25 bar 4...363 psi 0,03...2,5 MPa
Reset punkt rP
0,2...24,9 bar 2...362 psi 0,02...2,49 MPa
I step af
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Nøjagtighed / afvigelser
Præcision for koblingspunkt [% af udsving] < ± 1,5
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K)
Karakteristikafvigelse [% af udsving] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Grænsepunkts-indstilling)
Linearitetsafvigelse [% af udsving] < ± 0,5
Hysterese afvigelse [% af udsving] < ± 0,1
Langtidsstabilitet [% af udsving] < ± 0,1; (pr år)
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Reaktionstid
Reaktionstid [ms] < 3
Dæmpning af proces værdi dAP [s] 0...4
Software / Programmering
Justering af koblingspunkt programmeringsenhed / Teach funktion
Interface
Kommunikationsinterface EPS
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V
Chokbestandig
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsbestandig
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data
Materiale rustfri stål (1.4301 / 304); PA
Materiale, i kontakt med mediet rustfri stål (1.4305 / 303); Keramik; FKM
Min. trykcyklusser 100 millioner
Procestilslutning gevind tilslutning G 1/4 udvendig gevind Indvendigt gevind:M5
Drossel element integreret nej (kan eftermonteres)
Display / Betjeningsenhed
Display
Drift LED, grøn
udgangs status 2 x LED, gul
Teach-funktion ja
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt