Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Special funktion | guldbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | plan monterbar til levnedsmiddel industrien | |||
Montering | drejeligt hus 350° | |||
Medie | tyktflydende medier og væsker med opslæmmet partikler; væsker og gasser | |||
Medietemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. sprængningstryk |
|
|||
Trykbestandig |
|
|||
Tryktype | relativt tryk | |||
Ingen døde områder | ja |
Driftspænding [V] | 20...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 60 |
Min. isolationsmodstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Power-on forsinkelse [s] | 0,2 |
Integreret "Watchdog" | ja |
Antal inputs og outputs | Antal digitale udgange: 2; Antal analoge udgange: 1 |
---|
Total antal udgange | 2 |
---|---|
Udgangssignal | switch signal; analog signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antal digitale udgange | 2 |
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (parametrerbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Antal analoge udgange | 1 |
Analog strømudgang [mA] | 4...20; (skalerbar 1:4) |
Max. belastning [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analog spændingsudgang [V] | 0...10; (skalerbar 1:4) |
Min. Belastningsmodstand [Ω] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Set punkt SP |
|
|||
Reset punkt rP |
|
|||
Analog startpunkt |
|
|||
Analog slutpunkt |
|
|||
I step af |
|
Gentagelsesnøjagtighed [% af udsving] | < ± 0,1; (med temperatur udsving <10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristikafvigelse [% af udsving] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitet inkl. hysterese og gentagelsesnøjagtighed , grænseværdi indstilling iht. DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsafvigelse [% af udsving] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Hysterese afvigelse [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langtidsstabilitet [% af udsving] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pr år) |
Temperatur koefficient nul punkt [% af udsving / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Temperatur koefficient måleområde [% af udsving / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionstid [ms] | < 3 |
---|---|
Dæmpning af proces værdi dAP [s] | 0...4 |
Dæmpning af den analoge udgang dAA i trin [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Max. reaktionstid analog udgang [ms] | 3 |
Parameter indstillingsmuligheder | hysterese / vindue; normally open / normally closed; koblings logik; strøm/spænding udgang; Dæmpning; tilpasning af visning; display kan drejes og slukkes; Udlæsnings enhed; nul punkt; måleområde |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|---|
Materiale, i kontakt med mediet | rustfri stål (1.4404 / 316L); Keramik (99,9 % Al2 O3); PTFE; FKM |
Min. trykcyklusser | 100 millioner |
Procestilslutning | gevind tilslutning G 3/4 udvendig gevind |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlæsnings enhed | bar; psi; MPa |
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|